Novinky –
Rýchlejší vývoj elektroniky pohonov v súlade s EMC
Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS prináša technológiu elektronických pohonov do sériovej výroby.

Bargteheide, 2017-11-14
Počas vývoja prototypu vykonáva výrobca pohonov komplexné testy s frekvenčnými meničmi a motorovými spúšťačmi v EMC kabíne v sídle spoločnosti v Nemecku. Tieto zdokumentované testy výrazne urýchľujú proces certifikácie CE. Elektromagnetická kompatibilita alebo testovanie EMC skúma dva rôzne aspekty: na jednej strane sa kontroluje elektronika pohonu pre vlastnú emisiu elektromagnetickej energie, ktorá nesmie prekročiť špecifické limitné hodnoty. Na druhej strane sa tieto testovacie objekty musia tiež potvrdiť, že sú imúnne voči interferencii z iných zdrojov emisií. Pomocou vlastnej kabíny EMC dokáže spoločnosť NORD rozpoznať potenciálne zdroje problémov v ranom štádiu a efektívne riešiť takéto problémy včas. Najnovšia rada produktov pre distribučné systémy vrátane úplne nových meničov veľkosti 2 (5,5 a 7,5 kW) bola nedávno pomocou tohto testovacieho zariadenia klasifikovaná a vývoj inej produktovej série je už v plnom prúde.
NORD je schopný preskúmať správanie EMC elektronických pohonov ako takých, ako aj v kombinácii s motorom, vrátane špecifických nastavení podľa požiadaviek zákazníka. To umožňuje kontrolu obvodov a inštalácií, čo pomáha urýchliť následné kontroly akreditovaných laboratórií. Výrobca technológie pohonu tiež vykonáva testy klimatických jednotiek na zistenie odolnosti voči zmene v dôsledku chladu, tepla, vlhkosti a teploty a môže vykonávať monitorovanie teploty, aby sa zabezpečilo, že výrobky zostanú v rámci svojho určeného rozsahu prevádzkovej teploty.
STRUČNE: Kabína pre testovanie EMC
Vývoj elektroniky pohonov podľa CE
Testujeme:
- frekvenčné meniče do 160 kW
- motorové spúšťače
- elektronika pohonu pripojená k motoru
- kompletné inštalácie na základe požiadacky zákazníka