Novinky –
NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu Underhåll 2018 vo Švédsku
Na výstave Underhåll v Göteborgu, Švédsko, ktorá sa bude konať od 13. do 16. marca 2018, predstaví spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS inteligentné pohonné jednotky, inteligentné riešenia pre sieťovú výrobu, ako aj inovatívne technológie a nové produkty. Ide o najväčšiu odbornú výstavu severnej Európy pre priemyselnú údržbu a opravy.

Bargteheide, 2018-01-30
Inteligentné riešenia pre výrobu a údržbu
Digitalizácia výroby zásadne mení oblasť údržby a opravy. Inteligentné vytváranie sietí strojov a zariadení umožňuje zaznamenávanie a vyhodnocovanie veľkého množstva údajov o výkonnosti, a teda nepretržitého sledovania stavu a prediktívnej údržby.
V oblasti skúšok aplikácií špecialista na pohony z mesta Bargteheide (Nemecko) - spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS - demonštruje pohonnú jednotku budúcnosti, ako aj možnosti cloudových odkazov a priemyslu 4.0. Pohonné jednotky NORD môžu byť zapojené do siete, pracovať samostatne a môžu byť škálovateľné z hľadiska funkcie a výkonu. Vďaka frekvenčným meničom s integrovanými PLC priebežne zaznamenávajú dáta pohonu a aplikácie, vyhodnocujú všetky dostupné dáta senzorov a pohonov, samostatne preberajú úlohy a poskytujú optimalizované diagnostické zariadenia. Pohonné jednotky oznamujú svoje stavové údaje prostredníctvom riadiaceho systému alebo priamo do zabezpečeného cloudu. Odtiaľ sú dostupné na celom svete na vyhodnotenie a analýzu. Preto je možné sledovať celý systém pohonov NORD. To umožňuje prediktívnu údržbu, zvýšenie dostupnosti zariadení, zníženie nákladov na údržbu a opravu, ako aj optimálnu koordináciu servisu. Optimalizáciu orientovanú na budúcnosť je možné vykonať aj vďaka monitorovaniu stavu.
Okrem toho vo Švédsku NORD predstaví inovácie produktov, ako aj efektívne riešenia optimalizácie variantov a nákladov. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS rozšírila svoju radu priemyselných prevodoviek MAXXDRIVE(TM): Dve dodatočné veľkosti (menovité krútiace momenty od 15 kNm do 20 kNm) a príruby extrudéra dopĺňajú modulárnu sériu a poskytujú nové riešenia pre náročné aplikácie. V náročných podmienkach bol vyvinutý nsd tupH - povrchová úprava, ktorá robí motory s hliníkovými skiňami odolnými podobne ako nehrdzavejúca oceľ a je oveľa účinnejšia ako antikorózne lakovanie. Výrobky ošetrené nsd tupH sú ľahko čistiteľné a odolné voči kyselinám, zásadám a korózii. Jednou z možností optimalizácie variantov a nákladov je LogiDrive. Štandardizované varianty elektroprevodoviek pre intralogistiku a letiskové aplikácie sú vysoko účinné. Vďaka technológii Plug & Play sú mimoriadne šetrné, jednoduché na údržbu a vedú k výraznému zníženiu zásob náhradných dielov.
Na výstave Underhåll nájdete NORD v hale 11, stánok B06.