Novinky –
NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu ACHEMA 2018 - miešanie, premiešavanie, čerpanie : pohonné riešenia pre procesné inžinierstvo v prevedení ATEX s vynikajúcou ochranou voči korózii
Od 11. do 15. júna spoločnosť NORD bude prezentovať širokú škálu produktov na veľtrhu ACHEMA vo Frankfurte nad Mohanom.

Bargteheide, 2018-05-03
Hlavným zameraním je koncepcia pohonu kompatibilná s ATEX pre spracovateľský priemysel, ako aj obzvlášť robustný frekvenčný menič SK 180E. Pohony pre čerpadlové aplikácie, protikorózna ochrana v drsných podmienkach a priemyselné prevodovky v skriniach UNICASE zaokrúhľujú sortiment od severonemeckého výrobcu.
Či už v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle, horľavé plyny a prach v spracovateľskom priemysle spôsobujú vážne bezpečnostné riziká pre ľudí a stroje. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS je certifikovaným výrobcom už dlhé roky a od roku 2003 ponúka sortiment pohonných riešení kompatibilných s ATEX, ako sú motory s ochranou proti výbuchu, prevodovky a technológia elektronických pohonov pre zóny 1, 2, 21 alebo 22.
Modulárne pohony ATEX
NORD dodáva riešenia špecifické pre aplikácie s individuálnymi konfiguráciami a zariadeniami z modulárneho systému. Spoločnosť ponúka flexibilné pohonné koncepcie s motormi, ktoré sú voliteľne navrhnuté pre použitie s meničmi, ako aj možnosť montáže motora cez adaptér IEC alebo NEMA alebo priamo na prevodovku pre mimoriadne kompaktné riešenie. Rozsah ochrany výrobcu proti explózii zahŕňa integráciu externých ventilátorov, spätných klapiek alebo bŕzd (v závislosti od Zóny); na požiadanie kombinované systémy chránené proti explózii prachu a plynu pre teploty okolia až do + 60 ° C a dodávky na celom svete s dokumentáciou vo viac ako 20 jazykoch. V prípade potreby môžu byť intervaly údržby, ktoré sú určené pre špecifickú aplikáciu, označené na typových štítkoch.
Robustný frekvenčný menič pre procesné inžinierstvo
V rade SK 180 E - NORDAC BASE NORD taktiež dodáva decentralizované frekvenčné meniče pre rôzne aplikácie, ktoré sú nielen hospodárne v prevádzke, ale sú tiež dostupné v triede ochrany IP69K. Tým sa zaručuje úplné utesnenie aj pri zariadeniach, ktoré vyžadujú časté čistenie pod vysokým tlakom. Frekvenčné meniče sa používajú v aplikáciách v obalovom a potravinárskom priemysle, ako aj v aplikáciách pre dopravu a čerpanie.
Pohony NORD v aplikáciách čerpadiel
Špeciálnym zameraním spoločnosti NORD je rad pohonov čerpadiel do výbušného prostredia. Plne zosúladené pohonné systémy pozostávajúce z prevodovky, motora a frekvenčného meniča a tvoria skupiny master-slave, ktoré navzájom inteligentne komunikujú a preto preberajú monitorovanie alebo riadenie celého čerpadla.
.
Špeciálna povrchová úprava pre ťažké prostredie
Na použitie v náročných podmienkach ponúka spoločnosť NORD svoju antikoróznu úpravu pre hliníkové pohonné jednotky. Toto vytvára povrch, ktorý má podobnú odolnosť voči korózii ako povrch z nehrdzavejúcej ocele. Pohony dokážu ľahko vydržať vysokotlakové umývanie parou, ako aj kontakt s agresívnymi médiami. Hliník, ktorý sa týmto spôsobom spracováva, je teda skutočnou alternatívou k nehrdzavejúcej oceli.
Priemyselné prevodovky pre náročné aplikácie
Priemyselné prevodovky NORD poháňajú aplikácie v ťažkých prevádzkach, ako sú agitátory, mixéry a brúsky v potravinárskej alebo kozmetickej výrobe. Robustné motory s kužeľovými prevodovkami alebo kužeľové prevodovky NORD s jednodielnou skriňou UNICASE sú zvlášť vhodné pre takéto aplikácie. Veľké valivé ložiská zaručujú extrémne vysoké zaťaženie a životnosť.
Na ACHEMA 2018 nájdete inovatívnu technológiu pohonu od spoločnosti NORD v hale 5 na stánku 51.
Pozadie spoločnosti
S viac ako 3600 zamestnancami spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS vyvíja, vyrába a predáva technológiu pohonov viac ako 50 rokov a je jedným z popredných celosvetových poskytovateľov plnohodnotných služieb v priemysle. NORD okrem štandardných pohonov dodáva koncepty a riešenia špecifické pre aplikácie pre špeciálne požiadavky, ako sú pohony šetriace energiu alebo systémy chránené proti výbuchu. Vo finančnom roku 2017 dosahovali ročné tržby 630 miliónov EUR. NORD má teraz pobočky a obchodné zastúpenia v 89 krajinách po celom svete. Hustá predajná a servisná sieť zaručuje optimálnu dostupnosť, čo umožňuje krátke dodacie lehoty a služby orientované na zákazníka. NORD vyrába veľmi rozmanitú škálu pohonov pre krútiace momenty od 10 Nm do viac ako 250 kNm, poskytuje elektrické motory v rozsahu od 0,12 kW do 1000 kW a vyrába frekvenčné meniče s požadovanou výkonovou elektronikou do 160 kW. Invertorové riešenia sú k dispozícii pre konvenčné inštalácie rozvádzačov, ako aj pre decentralizované, plne integrované pohonné jednotky.