Novinky –
Spoľahlivá technológia pohonu pre pivovary
Spoločnosť Octopi Brewing Co. je popredným americkým zmluvným pivovarom, ktorý je mimoriadne aktívny vo vznikajúcom segmente remeselných pív. Spoločnosť využíva trvanlivé motory na prevodovkách NORD na rmutových a sciedzacích kadiach.

Bargteheide, 2018-12-03
Ako zmluvný pivovar Octopi Brewing vyrába širokú škálu typov piva a zvyčajne spracováva približne 1 000 až 2 000 kg zrna pre každé varenie. Pre náročné úlohy v procese výroby varenia firma vybrala strojové zariadenia so spoľahlivou a energeticky úspornou pohonnou technikou a používa ploché elektroprevodovky NORD pre agitátor v rmutovej kadi a kužeľočelnú elektroprevodovku NORD na vyškrabávacom zariadení sciedzacej kade, každú vybavenú 3,7 kW motorom. Tieto výkonné pohony zaručujú neprerušované procesy a hladký chod. "Je to najlepšia technológia, ktorú používame, je spoľahlivá a dokáže spracovať všetko, čo požadujeme - dokonca aj za hranicami", hovorí Isaac Showaki, výkonný riaditeľ spoločnosti Octopi Brewing.
NORD má rozsiahle know-how v nápojovom priemysle a dodáva priemyslene optimalizované pohony pre všetky výrobné úlohy, napr. čerpadlá, mixéry, miešadlá, klimatizačné a ventilačné zariadenia a na pohyb, polohovanie, dávkovanie, plnenie do fliaš, balenie, dopravu a skladovanie. Robustné, trvanlivé a nákladovo efektívne prevodovky, motory a technológia pohonov značky NORD sú k dispozícii s veľkým rozsahom prevodových pomerov a so zosilnenými ložiskami.