Novinky –
Elektrická energia zo slnečného svetla:Pohonné jednotky NORD umožňujú v Španielsku výrobu energie s neutrálnou hodnotou CO2
Solárne elektrárne významne prispievajú k ochrane klímy. V závode Gemasolar neďaleko mesta Fuentes de Andalucia v južnom Španielsku zabezpečujú robustné pohonné jednotky od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS vyrovnanie obrovských zrkadiel na zber slnečnej energie.

Bargteheide, 2019-03-25
Rozmery solárnej tepelnej elektrárne sú obrovské: Na ploche 185 hektárov je okolo veže rozmiestnených 2650 takzvaných heliostatov. Zrkadlá s plochou 120 m2 majú za úlohu odrážať slnečné lúče na absorbéri, ktorý je nainštalovaný na vrchole veže. Toto prenáša teplo na roztavenú soľ, ktorá cirkuluje cez vežu. Na úpätí veže je výmenník tepla, v ktorom ohriata roztavená soľ vytvára paru. Táto para poháňa turbínu, ktorá generuje 110 GWh elektriny za rok - dosť na zásobovanie 30 000 domácností. Tým sa emisie CO2 znížia približne o 40 000 ton ročne.
Pre pohon obrovských a ťažkých zrkadiel si prevádzkovateľ elektrárne Torresol vybral robustné a výkonné elektroprevodovky radu NORDBLOC.1 od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS, ktoré majú veľmi vysokú únosnosť. Prevodovky sú vybavené obzvlášť veľkými ložiskami, ktoré dokážu zvládnuť vyššie radiálne a axiálne sily ako bežné prevodové motory.
Každý z rotujúcich a naklápacích heliostatov sa ovláda dvoma elektroprevodovkami veľkosti 5 radu NORDBLOC.1. Každých 20 sekúnd nastavujú pohony polohu zrkadiel smerom k slnku. Tým sa zabezpečí, že sa na vežu odrazí čo najviac slnečného svetla. Toto presné nastavenie je dôležité, pretože niektoré zrkadlá sú umiestnené takmer jeden kilometer od veže.
Ak je k dispozícii viac tepla, než je možné priamo premeniť turbínou, prebytok sa čerpá do zásobníka na neskoršie použitie, keď slnko nesvieti