Novinky –
Nový frekvenčný menič: Kompaktný, univerzálny a výkonný
Nový NORDAC PRO SK 500P ponúka maximálnu funkčnosť, konektivitu a modularitu. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu a veľkému množstvu rozhraní sa dá ľahko integrovať do všetkých automatizačných architektúr.

Bargteheide, 2020-04-29
Okrem štandardného rozhrania CANopen je frekvenčný menič NORDAC PRO SK 500P vybavený aj multi-protokolovým čipom pre priemyselný Ethernet. To umožňuje použitie najdôležitejších ethernetových štandardov v reálnom čase prostredníctvom jediného rozhrania. Požadovaný protokol je možné jednoducho nastaviť pomocou parametrov. Okrem toho je k dispozícii päť až šesť digitálnych a dva analógové vstupy, dva digitálne a jeden analógový výstup, dve bezpotenciálové multifunkčné relé, rozhranie inkrementálneho snímača HTL / TTL, ako aj univerzálne rozhranie snímača. Meniče je možné parametrizovať aj cez USB port bez externého napájania (programovanie v krabici). Nový je aj slot pre kartu SD na ukladanie a prenos údajov o parametroch.
Frekvenčné meniče NORDAC PRO SK 500P sú k dispozícii s výkonom od 0,25 do 5,5 kW. Modulárny rad môže byť rozšírený podľa požiadaviek zásuvných modulov, bezpečnostných a voliteľných modulov. S tenkým formátom knižnej veľkosti je možná inštalácia vedľa seba, takže v rozvádzači sa vyžaduje veľmi málo miesta.
Rovnako ako všetky meniče NORD, aj menič NORDAC PRO SK 500P je vybavený výkonným PLC pre funkcie súvisiace s pohonom.