Novinky –
Maximálna účinnosť: Nová generácia motorov NORD IE5+
Nový synchrónny motor IE5+ od spoločnosti NORD stanovuje štandardy v účinnosti, hustote výkonu a hospodárnosti. K dispozícii od druhého štvrťroku 2020.

Bargteheide, 2019-10-21
Najvyššia prevádzková efektívnosť: V porovnaní so súčasnými sériami IE4 nová generácia motorov od spoločnosti NORD výrazne znižuje straty a dosahuje účinnosť, ktorá je výrazne nad úrovňou účinnosti IE5. Neventilovaný motor s hladkým povrchom dosahuje svoju vysokú účinnosť v širokom rozsahu krútiaceho momentu, vďaka čomu je optimálne vhodný na prevádzku v rozsahu čiastočného zaťaženia. Vďaka hygienickému umývaniu sa ľahko čistí. Ponúka tiež vysokú odolnosť proti korózii - ideálne pre použitie v oblastiach citlivých na hygienu.
Vďaka svojmu širokému frekvenčnému rozsahu, preťaženiu a vysokej hustote výkonu je kompaktný motor IE5+ ideálny na redukcii verzií. Zníženie použitých verzií pohonov má pre užívateľa značné výhody, napríklad minimalizované administratívne náklady a štíhlejšie výrobné, logistické, skladovacie a servisné procesy. V kombinácii s vysokou účinnosťou je možné výrazne znížiť TCO.
Nový motor IE5+ je možné kombinovať s prevodovkami NORD a elektronikou pohonu ako modulárny systém a bude k dispozícii od druhého štvrťroku 2020. Na začiatku bude uvedený vo veľkosti pre výkonové rozsahy od 0,25 do 1,1 kW s nepretržitým krútiacim momentom od 1,6 až 4,8 Nm. Postupne sa pridajú ďalšie veľkosti a výkony.
Zhrnutie:
- Synchrónny motor s permanentným magnetom najnovšej generácie (PMSM)
- Rozsah výkonu od 0,25 do 1,1 kW v jednej veľkosti
- Prírubová montáž IEC B14, IEC B5, NEMA-C, priama montáž na všetky prevodovky NORD
- Nepretržitý krútiaci moment 1,6 až 4,8 Nm v jednej veľkosti
- Rozsah otáčok od 0 do 2 100 ot / min
- Voliteľne s povrchovou úpravou nsd tupH a ochrannou triedou IP69K
- Enkodér integrovaný do motora ako štandard; voliteľná integrovaná mechanická brzda