Novinky –
Účinná a ekonomická antikorózna ochrana: nsd tupH pre hliníkové pohony
NORD DRIVESYSTEMS vyrába pohony s trvalou antikoróznou ochranou - povrchovou úpravou hliníka nsd tupH. Hliníkové prevodovky a motory tak získajú hladký a veľmi tvrdý povrch, ktorý na rozdiel od náteru odoláva lepšie poškriabaniu. Pohony sú testované v aplikáciách s prímorskou atmosférou.

Bargteheide, 2014-11-27
Pohony s úpravou nsd tupH sú skúšané na odolnosť voči nabobtnaniu povrchu podľa ASTM D714, protikoroznu odolnosť podľa ASTM D610-08 a odolnos proti poškriabaniu podľa ASTM D1654-08 testom mriežkovým rezom DIN EN ISO 2409. Gravelometrický test podľa ASTM D3170 nepreukázal žiadné sklony k odlupovaniu. Test v soľnej hmle podľa ASTM B117-09 (podľa DIN EN ISO 9227) nepreukázal žiadnu koróziu ani po 2000 hodinách.
V náročných podmienkach má pohon s povrchovou úpravou nsd tupH oveľa dlhší servisný interval oproti pohonom s tradičným náterom. To znižuje servisné náklady užívateľa a zároveň zaisťuje vysokú mieru hygieny pohonu - odpadá problém s odlupujícím sa naterom. Protikorózna ochrana nie je ohrozená ani prípadným poškriabaním či nárazom do povrchu prevodovky.
nsd tupH je schválená pre aplikácie v potravinárstve podľa FDA Title 21 CFR 175.300, odoláva čistiacim prostriedkom v rozsahu pH2 až pH12. Táto povrchová úprava je dostupná pre všetky prevodovky v hliníkovej skrini - štyři rady prevodoviek, pre motory s hladkým plášťom a pre integrované frekvenčné meniče.