Novinky –
NORD 4.0 READY: Pohonné technológie pre automatizáciu vo veku internetu vecí (IOT)
Konštrukcia strojov a návrhy tovární podľa konceptov "Industry 4.0" a "Priemyslelného internetu vecí" vyžadujú inteligentné pohony s vysokou mierou funkčnosti i flexibility. Pohony je potrebné integrovať do komunikačných sietí, musí zaistiť efektívnu výmenu dát a podporovať decentrálny koncept pohonov.

Bargteheide, 2015-11-24
Pod heslom "NORD 4.0 READY" poskytuje nemecký výrobca pohonov NORD kompletný systém elektrických pohonov, umožňujúcich nasadenie pre široké spektrum aplikácií - od jednoduchých aktuátorov po komplexné pohonárske úlohy.
Univerzálny systém decentrálneho meniča je ponúkaný až do výkonu 22 kW a umožňuje prevádzku s asynchrónnymi aj synchrónnymi motormi a zahŕňa tak veľké percento priemyselných aplikácií pohonov. Novo použitý výkonný procesor umožnil integráciu PLC do riadiacej karty meniča, čo umožňuje implementáciu aj neštandardných funkcií a prispôsobenie meniča špeciálnym požiadavkam. Integrované PLC môže spracovávať dáta z pripojených snímačov a spolu s prevádzkovými hodnotami meniča ich posielať ďalej ako sieťové dáta. Menič môže samostatne vykonávať komplexné pohonárske úlohy ako synchrónny chod (elektrická os) alebo polohovanie.
Ako komplexný dodávateľ ponúka NORD rovnako aj motory a prevodovky. NORD dodáva systémy pohonov po celom svete, zostavené a s prednastavenými parametrami, vybavené na prianie konektormi pre rýchle spustenie do prevádzky.