Novinky –
Technológia pohonu NORD pre javiskovú techniku v divadlách
Scénickí technici z DTS2 v Groningene sa špecializujú na automatizáciu divadelných scén a v spolupráci s NORD DRIVESYSTEMS modernizovali scénickú technológiu Theater aan het Spui v centre Haagu. Celé stropné stroje so všetkými priechodmi, osvetľovacími mostíkmi a ťažným zariadením bolo potrebné inštalovať v minimálnom priestore pod stropom.

Bargteheide, 2020-09-14
Celé zariadenie bolo vymenené za novú konštrukciu; pohonný systém bol modernizovaný a elektronika bola aktualizovaná. Predchádzajúca nepružná a tuhá inštalácia sa stala mimoriadne variabilným systémom. Tri pohyblivé portály, dvanásť kulisových kladkostrojov a niekoľko reťazových kladkostrojov zaisťuje maximálnu flexibilitu a umožňuje premiestňovanie kulís, záclon, dekorácií, javiskových prvkov, osvetlenia a ozvučenia atď. Do ktoréhokoľvek bodu v hľadisku.
NORD sa snaží dosiahnuť vynikajúci výkon
Asi 40 pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS a viac ako 20 rokov skúseností v oblasti javiskových technológií zaisťuje, že sa dá všetko posúvať. Riešenia pohonov NORD sú kompaktné, robustné, dynamické a tiché a poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti. Ľahko sa používajú, inštalujú a udržiavajú. Spoločnosť NORD dodala pre Theatre aan het Spui tri rôzne typy elektroprevodoviek : dvojstupňové čelné prevodovky NORDBLOC.1® s výkonom 0,75 kW a dvojstupňové ploché prevodovky s výkonom 2,2 kW a 4 kW hodnotení. Pre všetky vodorovné pohyby sa používajú čelné prevodovky a pre zvislé pohyby sa používajú prevodovky s paralelným hriadeľom. Hlavnými výhodami technológie pohonu je kompaktný a výkonný dizajn.
Technológia pohonov NORD sa rokmi osvedčila v mnohých divadlách po celom svete. Všetky pohony spĺňajú prísne bezpečnostné požiadavky DIN 56950 a DIN EN ISO 13849-1 / -2, ako aj nemecké predpisy na prevenciu nehôd DGUV 17 + 18. Ak v konkrétnych krajinách platia ďalšie požiadavky, NORD plánuje pohonné systémy lokálne podľa platných smerníc a bezpečnostných noriem.