Riešenia pohonu pre

Inteligentné pivovarnícke procesy

Kreatívne tankové pivá sú charakteristickým znakom pivovaru Landgang so sídlom v Hamburgu. Na riadenie výroby založenej na receptoch sa pivovarníci zo severného Nemecka spoliehajú na inteligentné systémy pohonu od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS.

Riadiace jednotky NORD neustále upravujú výkon systému podľa špecifikácií receptu, pokiaľ ide o konzistenciu a hmotnosť zložiek. Absolútna kontrola procesu je zaručená kedykoľvek.

Meniče frekvencie NORDAC LINK - SK 250E

Rýchla inštalácia, jednoduchá údržba

  • Rozsah výkonov: 0,37 - 7,5 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP65
  • Montáž na stenu
  • Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka absolútnej pripojiteľnosti
  • Ľubovoľná konfigurácia pre vašu aplikáciu