Pohodlie stvorenia

Inteligentná technológia pohonu NORD v maštali

Dánska spoločnosť Celi Invest sa špecializuje na výrobu elektricky poháňaných kravských kief. Keďže Dáni prešli na technológiu pohonu od NORD DRIVESYSTEMS, ich kefy fungujú perfektne. Inteligentné a robustné pohony zaisťujú spoľahlivú, bezpečnú a efektívnu prevádzku. Výsledok hovorí za všetko: šťastné kravy a spokojní poľnohospodári.

  • Kefy na kravy umožňujú dôkladnú starostlivosť o pokožku a blahodarné masáže, ktoré zabezpečujú, že kravy sú pohodlnejšie. To má pozitívny vplyv na produkciu mlieka

  • Čelné elektroprevodovky NORDBLOC.1 od spoločnosti NORD zaručujú veľkú spoľahlivosť, tichý chod a bezpečnú prevádzku

  • Robustný, flexibilný a spoľahlivý: S frekvenčným meničom NORDAC BASE od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS ponúka ekonomický variant pre jednoduché aplikácie pohonov

  • Aplikácia NORDCON a NORDAC ACCESS BT - mobilné uvedenie do prevádzky a servisné riešenie pre všetky disky NORD

  • Od roku 2017 používa Celi Invest výhradne technológiu pohonu NORD pre svoje kravské kefy

  • Celi Invest používa na parametrizáciu pohonov Bluetooth NORDAC ACCESS BT. Vďaka funkcii pomoci a rýchlemu prístupu k parametrom je možné uvedenie do prevádzky rýchlo vykonať pomocou bezdrôtového pripojenia.

  • Kravské kefy čistia kožu a zlepšujú zdravie a pohodu zvierat

Zameranie na zákazníka

Kravy si očistia kožu, radi sa o seba otierajú o stromy alebo o zem. Okrem čistoty má toto poškriabanie ešte jeden dôležitý efekt. Stimuluje krvný obeh v pokožke, ako aj metabolizmus a zlepšuje zdravie a pohodu zvierat. V maštali preberajú úlohu stromov takzvané kravské kefy. „Kravské kefy sú skutočnou revolúciou v starostlivosti o kravy,“ hovorí Carsten Papuga, výkonný riaditeľ spoločnosti Celi Invest ApS, dánskeho výrobcu kravských kief. „Vedecky sa dokázalo, že zdravé kravy produkujú viac mlieka. Naše kefy umožňujú dôkladnú starostlivosť o pokožku a blahodarné masáže, aby boli kravy pohodlnejšie. To má pozitívny vplyv na produkciu mlieka. “

Šťastný štart

Skutočnosť, že v súčasnosti vyrába Carsten Papuga kravské kefy, je náhoda. V skutočnosti je spoločnosť známa svojimi mobilnými systémami umývania autobusov a nákladných vozidiel už viac ako 30 rokov. „Pred niekoľkými rokmi nám jeden z našich zákazníkov - spoločnosť na prepravu ošípaných a dobytka - povedal o novom zákone, ktorý zaväzuje dánskych farmárov inštalovať kravskú kefu na každých 50 kráv v maštali a povedal: Mali by ste vyrábať kravské kefy,“ pripomína Papuga. "Zasmiali sme sa nad tým." Zákazník však zostal neoblomný, a tak sme začali pracovať na tejto myšlienke. “ Nasledovalo veľké množstvo diskusií s poľnohospodármi a záver: Robustnosť a spoľahlivosť sú nevyhnutné. "Kravy sú veľmi silné." Okrem toho sú kefy v prevádzke 15 až 18 hodín denne. Kravské kefy musia byť veľmi namáhané a musia byť pevne postavené, “vysvetľuje Dán.

V septembri 2015 uviedla Celi Invest na trh prvú kravskú kefu, spočiatku bez pohonov NORD - čo sa ukázalo ako omyl. "Mali sme niekoľko zlomených osí," informuje Papuga. "Z tohto dôvodu sme sa čoskoro zmenili na NORD." Pohony používame už mnoho rokov pre svoje kefy na autobusy a nákladné vozidlá a poznáme ich prvotriednu kvalitu. Keď sme však začali s kravskými kefami, NORD ešte nemohol splniť naše požiadavky na kontrolu a cenu. “ Vývojoví a aplikační inžinieri spoločnosti NORD intenzívne pracovali na riešení a od začiatku roku 2017 Celi Invest predáva svoje kravské kefy výhradne s technológiou zo severného Nemecka. "Teraz máme v prevádzke viac ako 400 prevodoviek NORD." Od tej doby už neboli sťažnosti a všetky pohonné jednotky fungujú perfektne. My a naši zákazníci sme veľmi spokojní, “nadchýna sa Papuga. „Služba je tiež vynikajúca. NORD sa o nás príkladne stará. “

Výzva projektu

Spoľahlivá technológia pohonu od spoločnosti NORD

NORD DRIVESYSTEMS je jedným z popredných medzinárodných dodávateľov v odbore a dodáva plne zhodné pohonné systémy pozostávajúce z prevodoviek, motorov a frekvenčných meničov pre viac ako 100 priemyselných odvetví. Pre dánske kravské kefy špecialista na pohon dodal výkonnú kombináciu pozostávajúcu z dvojstupňového špirálového prevodového motora NORDBLOC.1 a frekvenčného meniča NORDAC BASE. Motor, ovládač a prevodovka tvoria jednotku pripevnenú k kravskej kefe, ktorá sa nepohybuje rotáciou kefy, ale zostáva tuhá. „S výrobkami od našich konkurentov sa motor a prevodovka pohybujú spolu s kefou. Poruchy a opotrebenie sú preto nevyhnutné, “vysvetľuje Papuga a zdôrazňuje:„ Naše kravské kefy sú jediné na trhu so silnou konštrukciou pohonu. Toto vylučuje prerušenie kábla. “ Univerzálny kĺb medzi motorom a kefou, ako aj 40 mm ložiská z nehrdzavejúcej ocele pred motorom tiež zaisťujú maximálnu životnosť. Oba komponenty absorbujú krútiace momenty a znižujú zaťaženie motora.

Pohony NORD sú navyše energeticky efektívne v prevádzke, majú kompaktný dizajn, veľkú spoľahlivosť a dlhú životnosť. Inovatívny dizajn motorov so špirálovým prevodom NORDBLOC.1 zaručuje tichý chod a bezpečnú prevádzku. Vďaka svojmu umývateľnému dizajnu spĺňajú aj tie najprísnejšie hygienické požiadavky. Prevodovky nemajú žiadne oddeľovacie kĺby ani uzatváracie čiapky. To zvyšuje stabilitu produktu a zároveň poskytuje hladší povrch, na ktorom sa nemôžu hromadiť kvapaliny ani pevné materiály. Certonal povlak chráni elektroniku pred kondenzáciou.

Väčšia bezpečnosť a efektívnosť vďaka inteligentným funkciám

Kravské kravy sú ovládané frekvenčným meničom NORDAC BASE. Kompaktný a robustný invertor je špeciálne navrhnutý pre jednoduché aplikácie a je obzvlášť ekonomický. Vďaka integrácii PLC je možné efektívne naprogramovať a parametrizovať funkcie špecifické pre danú pohonnú jednotku rovnako ako ostatné funkcie NORDAC BASE - SK 180E. Kefa sa začne otáčať, akonáhle sa o ňu krava obtiera. Ak je príliš veľký odpor, napríklad ak sa chvost uviazne, kefa sa zastaví a potom sa otočí opačným smerom. Okrem toho sa smer otáčania mení pri každom štarte a v päťminútových intervaloch. To zaisťuje rovnomerné opotrebenie prvkov kefy. "Táto inteligencia je pre nás veľmi dôležitá." Páči sa nám tiež to, že môžeme urobiť menšie zmeny v programe, “hovorí Carsten Papuga. "Napríklad môžeme znížiť krútiaci moment, ak použijeme rovnakú kefu pre menšie kravy - pretože menšie kravy majú kratšie chvosty." Ďalšou výhodou je funkcia úspory energie pre rozsah čiastočného zaťaženia: Výkon motora sa automaticky prispôsobuje zmenám zaťaženia podľa aktuálnych požiadaviek. To zaisťuje energeticky efektívnu prevádzku. Pomáha tomu aj použitie prevodových stupňov. Tieto môžu dosiahnuť účinnosť až 98 percent - a preto spotrebujú minimálne o 50 percent menej energie ako porovnateľné kravské kefy. Väčšina výrobcov používa jednofázové motory so závitovkovými prevodovkami, ktorých účinnosť môže byť v najhoršom prípade až 60 percent. Čo sa týka životnosti, sú tiež nižšie ako čelné prevodovky, ktoré používa Celi Invest.

Riešenie aplikácie

Jednoduché uvedenie do prevádzky

Spoločnosť Celi Invest používa na parametrizáciu pohonov kravských kief novú páku Bluetooth NORDAC ACCESS BT s aplikáciou NORDCON APP. Mobilné riešenie umožňuje dočasné bezdrôtové pripojenie a ponúka používateľom úplne nové možnosti riadenia a optimalizácie ich pohonných jednotiek NORD. Vďaka pomocnej funkcii a rýchlemu prístupu k parametrom je parametrizácia rýchla a jednoduchá a uvedenie do prevádzky je možné vykonať veľmi rýchlo. Okrem toho má aplikácia ďalšie praktické vlastnosti, ako je funkcia zálohovania a obnovy pre jednoduchú manipuláciu s parametrami pohonu frekvenčného meniča, ako aj individuálne konfigurovateľná funkcia osciloskopu na analýzu pohonu. Videonávody a možnosť priameho kontaktu s podporou NORD ďalej pomáhajú používateľom pri práci. NORDAC ACCESS BT sa používa ako spojovací článok medzi systémom pohonu a aplikáciou. Používatelia majú preto praktický prístup k údajom o jednotke a majú úplnú kontrolu nad prístupom. Palicu je možné bez aplikácie použiť aj na prenos parametrov medzi jednotlivými frekvenčnými meničmi.

Plná spokojnosť

Medzi zákazníkov spoločnosti Celi Invest ApS patrí Sjoerd Ydema. Farmár prevádzkuje farmu so 450 kravami a na ploche 600 ha pestuje trávu, kukuricu a obilniny. Pre dobytok je k dispozícii celkovo dvanásť kráv. „Štetce od Celi Invest používame asi dva a pol roka a sme s nimi veľmi spokojní. Pohony fungujú dobre a momentálne nie sú žiadne problémy, “vysvetľuje Sjoerd Ydema a dodáva:„ Kedysi sme mali niekoľko štetcov od inej spoločnosti. Teraz sme však takmer všetky nahradili kefami Celi Invest s motormi NORD. Myslíme si, že sú najlepšie. “ Konkurenčné produkty už tiež pre Celi Invest ApS neprichádzajú do úvahy. „So spoločnosťou NORD máme veľmi spoľahlivý produkt. Nikto nemá také dobré prevodovky. “

Štandardné motory

Asynchrónne motory

  • Výkon: 0.16 HP - 75 HP
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Triedy účinnosti: IE1, IE2, IE3, IE4

Viac informácií nájdete tu: