Informizely customer feedback surveys
Skip to main content
NORD Drivesystems
United States | KO
Contact
구입처
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
검색
검색
United States | KO
Contact
구입처
Home
제품
기어드모터
웜 기어드모터
웜 기어드모터
유니케이스 웜 기어 유닛
조용하고 강력
성능: 0.16 HP - 20 HP
토크 범위: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
UNIVERSAL SI 웜 기어 유닛
모듈식 유연성
성능: 0.16 HP - 5.4 HP
토크 범위: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
UNIVERSAL SMI 윔 기어 유닛
낮은 소음 및 매끄러움
성능: 0.16 HP - 5.5 HP
토크 범위: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Countries
×