표준 엔진

비동기 모터

  • 성능: 0.16 HP - 75 HP
  • 글로벌 승인 및 인수
  • 효율성 등급: IE1, IE2, IE3, IE4

NEW: Design update of the NORD IE3 asynchronous motors. The optimisation of the motor series includes many details that lead to an improvement in function, assembly and service of the motors. This includes the design update of the fan cover that is now quick to assemble and disassemble thanks to the simple click mechanism as well as the optimised incremental encoder assembly. It allows retrofitting the incremental encoder.

  • 브레이크(BRE) 이중 브레이크(DBR +) 증분형 엔코더(IG), 외부 팬(F)
  • 모터 보호장치: 온도 보호 센서(TF), 온도 모니터(TW), 고정형 히터(SH)
  • 모터 연결: 모터 플러그 연결(MS)

NORD 스탠다드 비동기 모터는 현재 적용되는 효율성 관련 규정을 준수하고, 모든 국제 표준에서 사용할 수 있으며, 다음과 같은 다양한 옵션과 함께 제공됩니다.