캐비넷 인버터
Perfect for every application
NORDAC PRO - SK 500P - 인버터
하나의 제품으로 모든 장점 실현
- Protection class:
IP20
- 용량: 0.25 - 22 kW
- 보호 등급: IP20
- 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스
- USB 인터페이스를 통해 별도의 전원공급 없이 파라미터 설정
- 다중 인코더 인터페이스를 통한 다축 작업
NORDAC PRO - SK 500E - 인버터
고기능, 풀 파워
- 용량: 0.25 - 160 kW
- 보호 등급: IP20