스무스 바디 모터

비동기 모터

  • 성능: 0.16 HP - 3 HP
  • 글로벌 승인 및 인수

NORD의 스무스 바디 모터는 당사 자체에서 생산되어 세계 모든 주요 시장에 제공됩니다. 워시다운이 가능한 설계 덕분에 이 모터는 특히 식품 산업에서 사용하는 데 적합합니다. 

  • B측 옵션 브레이크(BRE), 증분형 엔코터(IG)
  • 모터 보호장치: 온도 보호 센서(TF), 온도 모니터(TW), 고정형 히터(SH)
  • 모터 연결: 모터 플러그 연결(MS)

새로운 소식 크기 71의 새로운 스무스 바디 모터는 다음의 세 전력 등급으로 제공됩니다. 0.12kW, 0.18kW 및 0.25kW. 효율성 등급 IE3에서는 자원을 보호하는 방식으로 운용할 수 있습니다. 알루미늄 하우징(보호 등급 IP66)으로 인해 모터 부식을 방지할 수 있습니다.