NORDBLOC.1 헬리컬 기어드모터

혁신적인 성능

  • 성능: 0.16 HP - 50 HP
  • 토크 범위: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Sizes: 13

NORDBLOC.1 헬리컬 기어 유닛은 표면이 매끄럽고, 특히 청결이 중요한 모든 용도에 적합한 혁신적인 드라이브 솔루션입니다. 이 혁신적이고 특허 받은 기어 유닛은 장착 구멍이 필요하지 않습니다. 이는 제품의 안정성을 높이는 동시에 표면을 매끄럽게 만들어 액체나 고체 물질이 쌓일 수 없게 됩니다.

  • 중실축 기어 유닛
  • 풋 마운팅 및 플랜지 마운팅
  • 동축 기어 유닛

  • 고효율, 따라서 운영 비용 매우 낮음
  • 알루미늄 재질의 하우징으로 인해 경량
  • 견고한 회주철 하우징 버전
  • 혁신적인 설계
  • 높은 축 및 반경 방향 하중용량으로 인해 안전한 운용
  • 낮은 구동음
  • 폭넓은 회전속도 범위
  • 용도별 버전
  • 높은 드라이브 토크