비동기모터
Robust motors for all applications
- 성능:
0.16 HP - 23 HP
- 효율성 등급 IE1
- 글로벌 승인 및 인수
NORD UNIVERSAL 모터
UNIVERSAL 모터
- 성능:
0.16 HP - 60 HP
- Protection class:
IP66
- 효율성 등급 IE3
- 글로벌 인증
- 성능:
-
- 글로벌 승인 및 인수
- 효율성 등급: IE1, IE2, IE3, IE4
- 성능:
0.16 HP - 2 HP
- 효율성 등급 IE2
- 글로벌 승인 및 인수
- 효율성 등급 IE2의 EST2 시리즈
- 성능:
0.16 HP - 3 HP
- 글로벌 승인 및 인수