- 전력: 0,12 - 160 kW
- 회전 토크: 10 - 26,000 Nm
- 전력: 0,12 - 200 kW
- 회전 토크: 110 - 100,000 Nm
- 전력: 0,12 - 200 kW
- 회전 토크: 180 - 50,000 Nm
- 전력: 0,12 - 15 kW
- 회전 토크: 30 - 2,800 Nm
- 용량: 0.35 - 3.0 kW
- 최대 92%의 효율 구현
- 물 세척이 용이한 위생적 디자인
- 용량: 0.12 - 90 kW
- i = 5.00:1 - i = 3000.00:1의 감속비 범위
- 6가지 크기로 제공