유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터

슬림형, 강력한 성능

  • 성능: 0.16 HP - 268 HP
  • 토크 범위: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
Sizes: 15
Mounting position: M1, M2, M3, M4, M5, M6

패러럴 샤프트 기어드모터는 집중형 또는 분산형 주파수 인버터와 결합하여 모든 설비에서 최대한의 효율과 비용 절감 효과를 갖춘 광범위한 시스템 솔루션을 제공합니다. 유니케이스 하우징 콘셉트 덕분에 긴 수명 주기와 낮은 유지보수 비용을 보증할 수 있습니다.

  • 중실축 및 중공축(페더 키, Gripmaxx, 수축 디스크)
  • 샤프트 마운팅, 플랜지 마운팅 및 풋 마운팅, CEMA 웜 컨베이어 마운팅
  • 패러렐 샤프트 기어 유닛

  • 공간 절약형 설치를 위한 슬림형 설계
  • 견고한 회주철 하우징 버전
  • 고효율성 덕분에 운영 비용 낮음
  • 다양한 베어링 콘셉트로 높은 축 및 반경 방향 하중용량 보장
  • 낮은 구동음
  • 긴 수명과 뛰어난 유지관리를 위한 견고한 설계
  • 선택 사항: 믹서 및 교반기용 건식 버전
  • 유지관리가 거의 필요치 않기 때문에 유지관리하기에 유리
  • 용도별 버전

Symach Palletiser

Dynamic palletisation

Palletising machines have a key function in production and distribution processes. They have to function smoothly to prevent product flow hold-ups, and they have to be adaptable to different goods and applications. Energy-saving geared motors with NORD SK 200E decentralised frequency inverters perform sophisticated motion control functions in SYMACH palletisers

ElectroMech

Drive Solutions for Access Shafts

The conveyor technology specialist ElectroMech is India's biggest crane system manufacturer and offers solutions for various industrial manufacturing applications and for infrastructure projects. In Pune, the company produces a wide range of lifting equipment and cranes. Precisely synchronised, robust NORD drives with frequency inverters installed in control cabinets move lifting equipment for lowering and raising the supply platforms.