Conveyors & Conveying Equipment

Drive solutions for bulk goods conveying

Conveyors differing with regard to the conveying direction (horizontal, vertical, inclining, declining), mass flow, conveyor length, and construction are needed to convey the bulk goods from process step to process step. Reliable and robust drives made by NORD DRIVESYSTEMS ensure an uninterrupted material flow.

NORD DRIVESYSTEMS offers complete drive solutions from a single source

MAXXDRIVE® XC 헬리컬 베벨 기어 유닛

산업용 기어 유닛

  • Performance: 2.0 - 2,850 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- and 4-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

표준 엔진

비동기 모터

  • Performance: 0.16 HP - 75 HP
  • Global approvals and acceptances
  • Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터

효율성 향상, 비용 절감

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

H+E Logistics

런던의 지하를 지나가는 컨베이어에 적용된 드라이브시스템

런던 크로스 레일은 새로운 동서 연결로 런던 대중 교통 네트워크를 확장합니다. H + E Logistik GmbH뿐만 아니라 NORD도 건설에 참여하고 있습니다. 무거운 "London Clay"를 드릴링 샤프트에서 운반하기 위해이 회사는 컨베이어 시스템에 NORD 드라이브 기술을 사용합니다.

SMIL

Durance Granulats 채석장 용 NORD 기어드 모터

SMIL은 Durance Granulats 채석장의 새로운 컨베이어 시스템에 NORD 드라이브 시스템을 사용합니다. NORD는 컨베이어 벨트의 특수한 요구 사항에 대해 개별적으로 조정 된 포괄적 인 솔루션을 제공했습니다.

NorStone

NORD 감속기로 비용을 절감할 수 있습니다.

NorStone의 자갈 구덩이는 NORD 드라이브를 사용합니다. 특수 표면 마감 덕분에 혹독한 날씨 조건을 쉽게 견딜 수 있고 연속 작업에서 무거운 하중을 쉽게 이동할 수 있기 때문입니다.

Find further information here: