Bulk Material Handling

Drive technology for handling bulk materials

Demanding ambient conditions are common in the bulk goods industry. This includes large temperature fluctuations, abrasive environments, and rough operating conditions. The reliability and cost-effectiveness of NORD solutions for these challenges have proven themselves in the bulk goods industry throughout the world. Full featured NORD drive solutions based on a modular system, consisting of frequency inverter, motor, gear unit, couplings, and brakes are selected as the basis. They are combined with solutions individually developed and designed according to customer requirements.

Stockyard Systems

    다음 공정 단계까지 창고, 사일로 및 벙커에 벌크 재료를 중간 저장하기 위해 NORD는 고객 요구에 개별적으로 조정 된 드라이브 시스템을 제공합니다.

Loading/Unloading Systems

    The safe and fast loading and unloading of lorries, ships and trains with a variety of bulk materials requires reliable, precise and powerful NORD drives.

Conveyors & Conveying Equipment

    NORD는 컨베이어 시스템의 도움으로 다양한 재료, 중간 또는 최종 제품을 처리하기위한 이상적인 드라이브 솔루션을 제공합니다. 정밀 기술과 뛰어난 성능은 NORD 기어드 모터의 특징입니다.

Weighing & Dosing Systems

    NORD는 개별적으로 제어되는 구동 시스템을 제공하여 벌크 재료의 공급량을 정확하고 동적으로 제어하므로 유량을 지능적으로 조정할 수 있습니다.