Meat & Poultry

Reliable drive technology for meat production

In the meat processing industry, product reliability and hygienic design of the drive technology are essential. The meat production must be faultless from farm to fork. Animal welfare has absolute priority. Further processing of the highly perishable goods requires strict hygiene guidelines that protect consumers but bring the used equipment to its performance limits. With its nsd tupH corrosion-resistant surface treatment, NORD DRIVESYSTEMS provides an economical alternative to stainless steel that has a comparable performance.

유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터

슬림형, 강력한 성능

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

스무스 바디 모터

비동기 모터

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORDAC PRO - SK 500P - 인버터

하나의 제품으로 모든 장점 실현

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

NORDAC BASE - SK 180E - 인버터

소형의 구동장치, 중요한 구동 기능

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Treif Foodstuffs Processing

최신 컷팅 시스템에 적용되는 드라이브시스템

Treif Maschinenbau GmbH는 세계 최고의 식품 절단 장비 제조업체 중 하나입니다. 높은 수준의 유연성을 위해 기계 제조업체는 NORD의 드라이브 기술에 의존합니다.

Find further information here: