Parcel distribution centres

Drive solutions for parcel distribution centres

With our efficient, reliable and intelligent drive system solutions, we are the ideal partner to keep your parcel distribution centres running. From high-efficiency IE5+ geared motors to decentralised frequency inverters – our innovative product range ensures a smooth process. We implement our solutions together with you, perfectly matching your dynamics.

LogiDrive – The solution for intralogistics

End consumers in the industry sector are relying on “green and efficient drive technology” with the long-term objective of being climate or CO2 neutral. The NORD LogiDrive concept is the solution. In line with the total cost of ownership (TCO), a reduced number of versions, high-efficiency geared motors and service-friendly inverters are significantly lowering your costs. Benefit from the added value created when it comes to energy consumption, spare part stocking and service calls.

IE5+ 동기모터(TENV)

효율적. 위생적. 컴팩트

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

NORDAC LINK - SK 250E - 인버터

빠른 설치, 간편한 유지보수

  • Power range: 0.37 - 7.5 kW
  • Protection class: IP55, IP65
  • Wall mounting
  • Simple installation and maintenance due to full pluggability
  • Free configuration for your application

NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터

효율성 향상, 비용 절감

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터

슬림형, 강력한 성능

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

NORDAC PRO - SK 500P - 인버터

하나의 제품으로 모든 장점 실현

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

BCS Group

호주에서 가장 빠른 택배 분류 시설

BCS 그룹은 공항과 항공사에 완벽한 솔루션을 제공합니다. Toll IPEC가 멜버른에 새로운화물 분류 공장을 건설하여 택배 용량을 확장하기를 원했을 때 계약이 BCS에 수주되었습니다. BCS는 NORD에 약 1,000 개의 베벨 기어드 모터에 분산 형 인버터를 공급하도록 의뢰했습니다.

Chronopost

해운 물류회사에 사용되는 드라이브시스템

프랑스 해운 회사 인 Chronopost의 소포 센터는 하루에 약 170,000 개의 소포를 처리합니다. Budde Fördertechnik GmbH의 수많은 벨트 컨베이어는 13,000m² 단지를 통해 소포를 안정적으로 운송하는 데 사용됩니다. 약 1,100 개의 분산 형 NORD 드라이브로 이동합니다.

Find further information here: