Bakery

Tailored drive solutions for the bakery industry

Baking requires many interrelated and complex processes, and is still characterised by traditional bakery skills. NORD DRIVESYSTEMS therefore offers individual solutions for the artisanal bakery as well as for the industrial production line. Especially for the bakery industry, we offer solutions like a reinforced shaft bearing for mixer drives or highly dynamic and positioning belt drives in our portfolio. Our drives are also available as explosion-proof versions for dusty environments.

유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터

슬림형, 강력한 성능

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

MAXXDRIVE® XC 헬리컬 베벨 기어 유닛

산업용 기어 유닛

  • Performance: 2.0 - 2,850 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- and 4-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

스무스 바디 모터

비동기 모터

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

분진방폭

방폭 모터

  • Power ranges: 0.12 - 22 kW
  • Efficiency classes: IE1 and IE2

NORDAC BASE - SK 180E - 인버터

소형의 구동장치, 중요한 구동 기능

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

NORDAC PRO - SK 500P - 인버터

하나의 제품으로 모든 장점 실현

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Arnreiter

곡물 공장에서 사용되는 드라이브 시스템

방폭형 NORD 드라이브는 Arnreiter Mühle GmbH의 제 분소에서 곡물 및 종자 가공을 지원합니다. 그들은 운반 및 분배 시스템을 안정적이고 지속적으로 구동합니다.

Zotter

초콜릿 공장에서 사용되는 부식방지 드라이브 시스템

NORD 드라이브는 Zotter 초콜릿 공장에서 혼합, 운반, 충전 등을 안정적이고 특히 안전하게 수행합니다.

Find further information here: