Fish & Seafood

Durable solutions for seafood processing

Salt and fresh water are a constant factor in fish production and processing. The drive technology must be particularly resistant. With its surface-treated aluminium drive units, NORD offers a powerful, lightweight and cost-effective alternative to stainless steel. The self-draining geared motors and decentralised inverters are easy to clean.

스무스 바디 모터

비동기 모터

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORDAC PRO - SK 500P - 인버터

하나의 제품으로 모든 장점 실현

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Krijn Verwijs

부식 방지 드라이브 시스템은 염분이 많은 환경에서 안정적으로 작동합니다.

갑각류 가공은 습하고 짠 분위기의 북해 해안 바로 근처에있는 네덜란드 가족 소유 회사 인 Krijn Verwijs B.V.에서 이루어집니다. 이것은 오랫동안 드라이브의 문제였습니다. NORD 표면 처리 nsd tupH는 안정적으로 작동합니다.

Find further information here: