Systems

System solutions for all requirements

We at NORD DRIVESYSTEMS are constantly working on innovative solutions in order to meet the wishes of our customers. This holds true for systems such as LogiDrive being a suitable complete solution for airport applications and intralogistics or nsd tupH for drives in highly corrosive environments or the use of virtual sensors.

LogiDrive

    LogiDrive from NORD DRIVESYSTEMS complies with the highest efficiency regulations and reduces the total cost of ownership considerably. PMSM technology offers a high degree of efficiency even at partial load ranges and low speed ranges.

Predictive Maitenance

    NORD DRIVESYSTEMS는 정기적으로 시스템의 기능을 확인하고 합의 된 유지 관리 작업을 수행합니다.

Corrosion Protection

    NORD는 극한의 외부 환경 조건과 같은 특별한 요구 사항에 대한 해답을 가지고 있습니다 : 표준 기어드 모터에서 알려진 다양한 제품으로 제공되는 nsd tupH 밀폐형 표면 변환 시스템.

Product Kit

    우리는 귀하의 필요에 정확히 맞는 유연한 제품 키트의 개별 조합으로 귀하를 지원합니다.