NEW

Синхронні двигуни IE5+ (TEFC)

Ефективний і компактний

  • Потужність: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Діапазон потужності: 0,35 кВт - 4,00 кВт
  • Наступний рівень енергоефективності: IE5+
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Компактний дизайн
  • Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

Синхронні двигуни нового покоління NORD IE5 + виготовляються на наших власних підприємствах і призначені для застосування у виробничій логістиці, а також в харчовій промисловості. Наші двигуни мають компакту конструкцію, відповідають гігієнічним вимогам й можуть працювати в дуже обмеженому просторі. Вони забезпечують високу корозійну стійкість і легке очищення. Синхронний двигун з постійними магнітами (PMSM) доступний як опція зі ступенем захисту IP69K. Вбудований в двигун датчик входить у стандартну комплектацію, вбудоване механічне гальмо є додатковою опцією. При використанні цього універсального електродвигуна зменшуються експлуатаційні витрати і кількість одиниць обладнання для закупівлі. Двигун сумісний з усіма редукторами і перетворювачами частоти модульної системи NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range