Geared motors
Від харчової промисловості до логістики
- Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
- ККД до 92%
- Компактна конструкція в вологостійкому дизайні
- Minimizing the maintenance effort
- System solution for simple implementation and plug & play
- Діапазон потужності: 0,12 - 90 кВт
- Діапазон передавального відношення від i = 5,00:1 - i = 3000,00:1
- Доступний у шести розмірах
- Діапазон потужності: 0,12-15 кВт
- Крутний момент: 30 - 2800 Нм
- Діапазон потужності: 0,12 - 160 кВт
- Крутний момент: 10 - 26 000 Нм
- Діапазон потужності: 0,12 - 200 кВт
- Крутний момент: 110 - 100 000 Нм
- Діапазон потужності: 0,12 - 200 кВт
- Крутний момент: 180 - 50 000 Нм