Blog headline
Blog teaserText
NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти
Більше можливостей, менше витрат
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
- Maximum flexibility thanks to modular structure
Конічні мотор-редуктори BLOCK
Потужні і надійні
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1
Виконання та дизайн
- Performance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Torque range:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Стандартні двигуни
Асинхронні двигуни
- Performance:
0.16 HP - 75 HP
- Global approvals and acceptances
- Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4