NORDBLOC .1 Циліндричні співвісні мотор-редуктори

  • Потужність: 0.16 - 50
  • Крутний момент: 248 - 29,200
Типорозміри: 13
Монтажне положення: M1 - M6
Передаточні числа: 1.07 – 456.77 : 1

Циліндричні мотор-редуктори NORDBLOC.1 з гладкою поверхнею - це інноваційне приводне рішення для будь-якого застосування, що вимагає ідеально чисту поверхню. Ці інноваційні та запатентовані мотор-редуктори не мають монтажних отворів, що створює ідеально гладку поверхню, яка запобігає накопиченню рідини і утворенню твердих осадів.

Мотор-редуктори з суцільним валом

Лапове або фланцеве виконання

Співвісні редуктори

Висока ефективність при низьких експлуатаційних витратах

Можливе виконання в алюмінієвому корпусі для полегшення конструкції

Міцьний корпус з сірого чавуну

Інноваційний дизайн

Високі осьові і радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи

Безшумний хід

Великий діапазон швидкостей

nsd tupH виконання

Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування

Насоси

Вентилятори

Інтралогістика

Пакувальне обладнання