NORDAC LINK - SK 155E - Стартер двигуна

Швидке монтування, просте обслуговування

  • Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
  • Клас захисту: IP65
  • Настінне кріплення
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

Електронний пускач двигуна NORDAC LINK працює без зношування в режимі перемикання, а також у плавному пуску та переконує своєю високою можливістю підключення, а також простими варіантами встановлення. Його можна вільно конфігурувати та легко встановити. Введення в експлуатацію та системне обслуговування пускача двигуна прості завдяки вбудованому перемикачу технічного обслуговування та опції локального ручного керування. 

  • Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
  • 3-фазний 380 - 500 В
  • Клас захисту: IP65
  • Настінне кріплення

  • 3 цифрових входи, 2 шинних цифрових входи, 2 цифрових входи
  • Просте встановлення та обслуговування завдяки легкому підключенню,  додатковому перемикачу технічного обслуговування та локальному ручному управлінню
  • Параметризація за допомогою штекера в модулі управління, програмному інструменту або додатку NORDCON
  • PLC для функцій, що пов'язані з приводом
  • Функція реверсування
  • Функція контролю приводу, включаючи моніторинг двигуна та термістора
  • Управління гальмом двигуна
  • Вбудований лінійний фільтр
  • Асинхронна робота двигуна