NEW
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти
Широкі можливості, оптимальні функції
Децентралізований перетворювач частоти відповідає особливим вимогам технології для горизонтальних конвеєрів. NORDAC ON був розроблений для приводів IE3, а NORDAC ON+ оптимізований для взаємодії з синхронним двигуном IE5+. Завдяки формі корпуса та обробці поверхні nsd tupH, NORDAC ON PURE спеціально розроблений для харчових продуктів & Розроблено для виробництва напоїв. Серія продуктів характеризується вбудованим інтерфейсом Ethernet, з можливістю підключення та надзвичайно компактним дизайном. Економічне рішення "plug-and-play" для середовищ IIoT.
- Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
- 3-фазний 380 - 480 В
- NORDAC ON для дисків IE3, NORDAC ON+ для дисків IE5+, NORDAC ON PURE з дисками IE5+ для F&B
- Клас захисту: IP55, IP66, IP69
- Функціональна безпека
- 4x цифрові входи, 2x цифрові виходи
- Функціональна безпека: STO, SS1
- Інтегрований інтерфейс Ethernet (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), який налаштовується за параметрами
- Оновлення прошивки через Ethernet
- Інтерфейси кодера: RS-485
- Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
- Сумісність з усіма частотними перетворювачами NORD
- Параметризація за допомогою модуля управління, програмного засобу NORDCON або за допомогою додатку
- 4 набори параметрів, які можна перемикати безпосередньо онлайн
- Керування чотиритактним двигуном через вбудований гальмівний переривник
- Керування напругою/частотою, векторне керування струмом по розімкнутому та замкнутому циклу
- Висока якість керування та стійкість до перевантажень для синхронних та асинхронних двигунів
- Функціональність ПЛК для приводу
- Інтегрований режим позиціювання POSICON
- Вбудований мережевий фільтр