Циліндричні редуктори

Циліндричні редуктори /
циліндричні мотор-редуктори

Циліндричні редуктори і циліндричні мотор-редуктори від компанії NORD Drivesystems поставляються в трьох продуктових серіях, щоб відповідати вимогам кожної області застосування:

Моноблочні, циліндричні редуктори, розроблені за принципом "unicase", в поєднанні з двигунами з підвищеним ККД і центральними або децентралізованими перетворювачами частоти забезпечують універсальні системні рішення з найвищим ступенем ефективності та економії

циліндричні редуктори НОРДБЛОК зможуть замінити собою стандартні конічні мотор-редуктори - стандартні циліндричні редуктори в роз'ємних корпусах для різних областей застосування.

Циліндричні співвісні мотор-редуктори BLOCK

Міцний багатофункціональний пристрій

  • Потужність: 0.16 HP - 215 HP
  • Крутний момент: 89 lb-inch - 230,119 lb-in
  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 160 кВт
  • Крутний момент: 10 Нм-26 000 Нм

Циліндричні співвісні мотор-редуктори NORDBLOC .1

Інноваційний виконавець

  • Потужність: 0.16 HP - 50 HP
  • Крутний момент: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 37 кВт
  • Крутний момент: 30 Нм-3 300 Нм