Приводна Електроніка NORD
Масштабована функціональність для всіх застосувань
Інноваційний асортимент приводної техніки NORD може бути налаштований, щоб відповідати майже всім застосуванням.
NORD співпрацює з клієнтами в усьому світі, в якості експерта з застосування приводів , щоб забезпечити рішення, які оптимально підходять до їхніх вимог.
Масштабування функцій для кожного застосування приводу. Протягом багатьох десятиліть NORD DRIVESYSTEMS пропонує своїм клієнтам по всьому світу інвертори шафового виконання та децентралізовану приводну техніку.
Приводні рішення NORD пропонують клієнтам високу ступінь продуктивності і безпеки, незалежно від того, чи встановлений перетворювач в шафі управління або в якості системи децентралізованого приводу.
В обох випадках привід електроніки характеризується масштабованою функціональністю, простотою установки і високою точністю регулювання. ПЛК інтегрований в децентралізовані приводи NORD дозволяє замовнику розробляти модульні і автономні системи виробництва. Інструменти NORD CON спростити весь процес установки і дозволяє легко регулювати і експлуатувати техніку. Завдяки оптимізації зєднань, користувачі можуть заощадити витрати на систему. Наші рішення приводу призначені для роботи з асинхронними і синхронними двигунами.
Модульна система - множина переваг
Завдяки своїм масштабованим функціям, модульна система NORD може бути ідеально підібрана для кожної задачі. Наша приводна електроніка підтримує всі поширені системи мереж і обмінюється даними з усіма контролерами. Контроль позиціонування POSICON пропонує користувачеві інтегроване позиціонування і режим синхронізації. Функціональна безпека інтегрована у відповідності STO і SS1. Перетворювачі частоти NORD також пропонують інтегрований гальмівний випрямляч для ккерування гальмом двигуна. Функція енергозбереження при частковому навантаженні, а також інструменти налаштування експлуатації і параметризації плюс проста структура параметрів доповнює можливості нашої модульної системи.

NORDCON APP
Dashboard-based visualisation for drive monitoring and fault diagnosis, Parameterisation with Help function and rapid access to parameters, Oscilloscope function
more information