NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти
Більше можливостей, менше витрат
NORDAC FLEX є найбільш багатофукціональним перетворювачем частоти NORD, який може бути адаптований до всіх програм клієнта за допомогою масштабованих функцій. Встановлення та обслуговування NORDAC FLEX може бути здійснено швидко і просто завдяки широкому спектру функцій та простій передачі параметрів через пам'ять EEPROM.
- Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
- Однофазні 110 - 120 В, 1/3 фази 200 - 240 В, 3-фазні 380 - 500 В
- Клас захисту: IP55, IP66
- ATEX зона 22 3D
- Кріплення на двигуні або настінно
- Функціональна безпека
- SK Модулі управління CU4, SK TU4
- Модулі розширення SK CU4, SK TU4
- 4x цифровий вхід, 2x цифровий вихід, 2x аналоговий вхід
- Необов’язкове розширення вхід / вихід
- Функціональна безпека: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS , SSM та PROFIsafe
- Інтерфейс Ethernet можна розширити для кожного модуля
- Інтерфейси Енкодера: HTL, CANopen
- Структура параметрів сумісна з усіма перетворювачами частоти NORD
- Параметризація за допомогою вбудованого модуля управління, програмного забезпечення або програми NORDCON
- 4 набори параметрів можна перемикати безпосередньо в режимі онлайн
- Вбудований гальмівний випрямляч для управління гальмом двигуна
- Управління гальмом двигуна, функціональність підйомного механізму
- Робота з 4 квадрантами з вбудованим гальмовим пристроєм
- PLС для функцій, що пов’язані з приводом
- V / f управління , управління струмом у режимі відкритого та замкненого циклу
- Висока точність регулювання та великі можливості перевантаження для синхронних та асинхронних двигунів
- Інтегрований режим позиціонування POSICON та синхронна робота
- Вбудований лінійний фільтр
Symach Palletiser
Dynamic palletisation
Palletising machines have a key function in production and distribution processes. They have to function smoothly to prevent product flow hold-ups, and they have to be adaptable to different goods and applications. Energy-saving geared motors with NORD SK 200E decentralised frequency inverters perform sophisticated motion control functions in SYMACH palletisers
Hamburg Airport
Suitcases on Tour at Hamburg Airport
There are several kilometres of conveyor belts at Hamburg Airport. In the baggage processing area they are used for combination, feeding, holding and sorting. An efficient organisation of transport and storage is essential. The reliability of the conveyor system and the prevention of faults ensured by powerful drive technology have top priority. NORD has implemented this and also fulfils the demands of the customer on its service providers with regard to service and maintenance.