Циліндричні співвісні мотор-редуктори NORDBLOC .1

Інноваційний виконавець

  • Потужність: 0.16 HP - 50 HP
  • Крутний момент: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 37 кВт
  • Крутний момент: 30 Нм-3 300 Нм
Типорозміри: 13

Циліндричні мотор-редуктори NORDBLOC.1 з гладкою поверхнею - це інноваційне приводне рішення для будь-якого застосування, що вимагає ідеально чисту поверхню. Ці інноваційні та запатентовані мотор-редуктори не мають монтажних отворів, що створює ідеально гладку поверхню, яка запобігає накопиченню рідини і утворенню твердих осадів.

  • Мотор-редуктори з суцільним валом
  • Кріплення на лапах або фланцевий монтаж
  • Співвісні редуктори

  • Висока ефективність при низьких експлуатаційних витратах
  • Алюмінієва конструкція корпусу має малу вагу
  • Міцний корпус з сірого чавуну
  • Інноваційний дизайн
  • Великі осьові та радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи
  • Безшумний хід
  • Широкий вибір швидкостей
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування
  • Високий крутний момент приводу