Циліндричні приводи STANDARD

Перевірена класика

  • Потужність: 0.16 HP - 10 HP
  • Крутний момент: 443 lb-inch - 6,195 lb-in
  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 7,5 кВт
  • Крутний момент: 50 Нм-700 Нм
Типорозміри: 6

Циліндричні приводи STANDARD повністю відповідають основним вимогам щодо продуктивності редукторів і мотор-редукторів, зокрема, для використання в інтралогістиці.

  • Мотор-редуктори з суцільним валом
  • Кріплення на лапах або фланцевий монтаж
  • Співвісні редуктори

  • Міцний корпус з сірого чавуну
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування