Черв'ячні мотор-редуктори BLOCK

Тихий і потужний

  • Потужність: 0.16 HP - 20 HP
  • Крутний момент: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 15 кВт
  • Крутний момент: 93 Нм-3 058 Нм
Типорозміри: 6

НОВИНКА: Ми модифікували наш двоступеневий гвинтовий черв'ячний редуктор SK 02040. Новий SK 02040.1, виготовлений з високоміцного алюмінію, замінює попередній продукт. Корпус з литого під тиском алюмінію гарантує максимальну міцність і жорсткість щодо згинання при малій вазі. SK 02040.1 має діапазон потужності від 0,12 до 1,10 кВт і охоплює крутні моменти до 100 Нм. Широкий діапазон співвідношень (від 5,37: 1 до 330: 1) забезпечує оптимальне пристосування до відповідних потреб замовника. Двигун можна приєднати безпосередньо без муфти або через адаптер (IEC або NEMA).

  • Порожній або суцільний вал
  • Насадне, фланцеве і лапове виконання
  • Кутовий мотор-редуктор

  • Плавний і безшумний хід
  • Великі навантаження
  • Міцна конструкція для тривалого терміну використання і легкого обслуговування
  • Великі осьові і радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи
  • Міцний корпус з сірого чавуну
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування