Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SI

Модульні та гнучкі

  • Потужність: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Крутний момент: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 4,00 кВт
  • Крутний момент: 21 Нм-427 Нм
Типорозміри: 5

Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SI надзвичайно потужні й компактні. При цьому мають безшумну обертальну трансмісію. Завдяки своїй простій, але ефективній конструкції мають значну габаритну перевагу відносно інших типів редукторів для встановлення в обмеженому просторі.

  • Порожній або суцільний вал
  • Насадне, фланцеве і лапове виконання
  • Кутовий мотор-редуктор

  • Великі навантаження
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування
  • Плавний і безшумний хід
  • Алюмінієва конструкція корпусу має малу вагу
  • Додатково 10: 1 циліндрична передача з попередньою стадією та подвійна черв'ячна передача
  • Модульні, компактні і універсальні
  • Підшипники вихідного вала для високої вантажопідйомності