Митні тарифи та коди УКТЗЕД

Про Митний тариф України
Тут ви знайдете чинні митні тарифи та коди нашої продукції групи відповідно до ТН системи опису та кодування.
По всіх митних тарифах ви можете знайти довідку тут | PDF (65 KB)
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Митний тариф України
Група товарів | код УКТЗЕДr |
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) до (включно) 0,75 kW | 8501 51 00 |
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) до (включно) 7,5 kW | 8501 52 20 |
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) до (включно) 37 kW | 8501 52 30 |
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) до (включно) 75 kW | 8501 52 90 |
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) від (включно) from 75 kW | 8501 53 81 |
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) від (включно) 375 kW | 8501 53 94 |
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) від (включно) 750 kW | 8501 53 99 |
Циліндричні співвісні редуктори (без двигуна) | 8483 40 21 |
Циліндро-конічні редуктори (без двигуна) |
8483 40 23 |
Циліндро-червячні редуктори (без двигуна) |
8483 40 25 |
Інші (Циліндричні редуктори з паралельними валами та ішн.) (без двигуна) |
8483 40 29 |
Мотор-редуктори / Двигуни (постійного струму) до (включно) 0,75 kW |
8501 31 00 |
Мотор-редуктори / Двигуни (постійного струму) до (включно) 7,5 kW |
8501 32 20 |
Мотор-редуктори / Двигуни (постійного струму) до (включно) 75,0 kW |
8501 32 80 |
Мотор-редуктори / Двигуни (постійного струму) до (включно) 375 kW |
8501 33 00 |
Частини/Деталі для редукторів |
8483 90 89 |
Частини/Деталі для двигунів |
8503 00 99 |
Перетворювачі частоти до 7,5 kVA | 8504 40 84 |
Перетворювачі частоти від 7,5 kVA | 8504 40 88 |
Пускателі |
8436 50 03 |
Curbs |
8504 50 95 |
Частини/Деталі для Перетворювачів частоти |
8504 90 99 |