Новини –
Бездоганний привод усуває блокування
NORD DRIVESYSTEMS представить приводи з інтегрованим PLC на виставці Drives SPS IPC в Нюрнберзі, Німеччина (зал 3, стенд 218). Приводи повністю обладнані для бездоганного виконання послідовності дій будь-якого процесу.

Bargteheide, 2016-11-30
Завдяки численим сенсорам і досконалій діагностиці, а також функції керування технологічними процесами, вони можуть виявити проблеми і в багатьох випадках самостійно відновити нормальну роботу. Це підвищує надійність системи і знижує вимоги до обслуговування. Привод має можливість видалити перешкоду, наприклад, закупорки в системі транспортування, шляхом багаторазової зміни швидкості двигуна і напрямку, а потім відновити нормальну роботу. Якщо питання залишається невирішеним, інвертор може надіслати сигнал помилки на пульт керування і таким чином ініціювати резервне транспортування та розблокувати подальшу роботу при наявності інших одиниць мережевого приводу. Будь-які специфічні параметри можуть бути запрограмовані індивідуально. Це дає користувачам можливість працювати незалежно один від одного у кожному сегменті виробничого процесу: сортуванні, порціонуванні, пакуванні, роботі насосів, дробарок або конвеєрів, із забезпеченням оптимальної інтеграції в загальну мережу автоматизації. Інвертор PLC може зібрати і надати інформацію для попереднього контролювання, включаючи діагностику. NORD забезпечує низькі експлуатаційні витрати, універсальну електроніку з абсолютною електромагнітною сумісностю для синхронних і асинхронних електродвигунів потужністю до 22 кВт.