Новини –
Новий універсальний plug&play розподілений привод
NORD DRIVESYSTEMS представляє недавно розроблені приводи серії NORDAC LINK. Ці нові векторні приводи змінного струму і пускачі знаходяться в завершальній фазі польових випробувань. Серійне виробництво почнеться на початку 2017 року.

Bargteheide, 2016-11-22
Роз'єми живлення, зв'язку, датчики і виконавчі пристрої забезпечують швидку, безпечну установку і введення в експлуатацію. Світлодіоди, які вказують на стан, режим роботи і стан вх/вих сигналів дозволяють операторам діагностувати помилки безпосередньо на місці. Технічне обслуговування та можливість місцевого керування керування полегшують обслуговування установки і налаштувати системи. Призначені для гнучкої конфігурації, NORDAC LINK приводи особливо підходять для транспортний систем, а також може бути використаний з іншими машинами і системами. Інтегровані можливості - від датчика положення і управління гальмами, ПИД контроллер до складних систем через інтегрований ПЛК. Приводи мають високу перевантажувальну здатність. Вони дозволяють дуже точно контролювати асинхронні або синхронні двигуни і надійно забезпечити повний крутний момент навіть при нульовій швидкості. Крім того, приводи забезпечують розширені функції моніторингу для захисту мережі, двигуна і машини. Живлення може бути організовано по принципу гірлянди - від одного привода на інший. Це значно скорочує трудовитрати і витрати на кабельну продукцію, особливо це важливо для застосувань з сотнями приводів.