Новини –
Інтелектуальний привід з локальним керуванням -забезречує централізовану і автономну роботу
Перетворювачі частоти NORD DRIVESYSTEMS можуть гнучко реагувати в разі порушення зв'язку з центральною системою керування. Вбудований попередньо запрограмований ПЛК може ініціювати певний стан при аварійних ситуаціях і забезпечити подальшу роботу.

Bargteheide, 2016-11-24
У технологічних установках це може допомогти уникнути втрат, наприклад, шляхом запобігання зупинці робочого процесу. Тим самим виробничий процес може бути збережений. Інтелектуальні приводи NORD за допомогою різноманітних інтерфейсів здатні оцінити дані датчиків і дані приводу, що забезпечує оптимальну інтеграція в робочий процес. Можливість автономного керування дає додаткові переваги. У деяких випадках у користувачів виникає потреба переключити смарт-привід у режим локального керування. Для налаштування, тестування або технічного обслуговування, перетворювач частоти може бути додатково оснащений перемикачами для місцевого керування і контролю швидкості. Інтегровані функції ПЛК програмуються на основі IEC 61131-3 "Structured Text" або "Instruction List". Програмне забезпечення NORD CON надається безкоштовно.