Новини –
Унікальний промисловий редуктор по принципу моноблока
Компанія NORD DRIVESYSTEMS, лідер в області приводних технологій, спроектувала промисловий редуктор з крутним моментом у 240,000 Нм і різними додатковими функціями для фосфатної шахти в Марокко. Це на сьогоднішній день найбільша система, розроблена по принципу моноблока.

Bargteheide, 2016-12-06
Привод складається з промислового циліндро-конічного редуктора SK 15407, електродвигуна з середньою напругою у 450 кВт, має балансуючу основу, гідравлічну муфту, а також електрогідравлічні гальма. Це одна з 26 систем NORD, яка розроблена із надзвичайно жорстким набором специфікацій з урахуванням екстремальних умов експлуатації. Це система приводу конвеєра довжиною більше двох кілометрів для транспортування фосфатної руди у декілька сотень тон. Високопродуктивний редуктор відповідає високим вимогам клієнта, зокрема, максимальному часу безперебійної роботи і високій стійкості до пікових навантажень. Конструкція UNICASE запобігає витоку і забезпечує відмінні радіальні і осьові навантаження при невеликій загальній площі. Промисловий редуктор дозволяє будь-яке монтажне положення, а також фланцеве кріплення. Розробкою приводу займався офіс компанії НОРД в Касабланці за участю інженерів NORD із Франції і Німеччини. Компоненти на вході редуктора мають захисне огородження для захисту оператора від обертових частин. Сторона , що підключена до редуктора, може бути повністю відключеною від двигуна за допомогою гідравлічного зчеплення. Таке рішення забезпечує надзвичайно надійну роботу і високий рівень безпеки.