Новини –
Вже сьогодні портфель продукції NORD DRIVESYSTEMS перевищує вимоги IE3 по збільшенню енергоефективності електродвигунів згідно положень ЕС по Екодизайну, що вступають в силу з 1 січня 2017 року
Починаючі з 1 січня 2017 року, для Європейського Союзу клас енергоефективності IE3 буде обов'язковим для електродвигунів з потужністю від 0,75 кВт до 375 кВт. Направленість на зменшення розмірів двигуна базується на Регламенті (ЄС) 640/2009 щодо реалізації Директиви EcoDesign 2009/125 / EC.

Bargteheide, 2016-12-08
На початку 2016 року NORD DRIVESYSTEMS вже почали пропонувати двигуни з потужністю 0,12 кВт і вище відповідно до енергоефективності класу IEC 60034-30-1 IE3 і підвищеної енергоефективності класу NEMA MG1. Таким чином, виробник вже зараз перевищує законодавчі вимоги щодо двигунів зі зменшеною потужністю, що складають основну частину всіх двигунів введених в експлуатації на теперішній час. Для того, щоб забезпечити плавний перехід на двигуни з підвищеною енергоефективністю, розміри двигунів IE3 NORD залишаються багато в чому ідентичні моделям IE2, що дозволяє переоснащення без будь-яких модифікацій машин і установок. Крім того, портфель NORD включає в себе двигуни, що показують рейтинг енергоефективності IE4 або Super Premium, які знаходяться під инверторним контролем. Метою таких рішень є досягнення ще більшого рівня енергоефективності. NORD надає вичерпну інформацію та експертні рекомендації у виборі двигунів для використання у всьому світі і розробці перспективних систем.