Новини –
Модульні промислові редуктори у додаткових розмірах
На виставці у Ганновері 2017 року, компанія NORD DRIVESYSTEMS представить два нові редуктори для номінальних крутних моментів від 15 до 20 кНм. З цими останніми доповненнями до лінійки продукції, серія на сьогодні включає 11 типорозмірів редукторів, які забезпечують вихідний крутний момент до 250 кНм.

Bargteheide, 2017-05-02
Серія промислових редукторів NORD пропонує велику кількість різноманітних варіантів конфігурації для приводних рішень згідно індивідуальним умовам використання. Діапазон модульної продукції NORD включає в себе здвоєні редуктори, допоміжні приводи, гальма, упори проти провертання, пристрої блокування зворотнього ходу, поворотні підстави, і, в якості нової спеціальної функції, фланці екструдера. Крім того, існує безліч варіантів ущільнювачів і рішень для моніторингу та керування температурою. Редуктори можуть бути встановлені на всіх шести сторонах. Передавальні відношення можуть бути налаштовані з невеликим поступовим збільшенням від 5,54 : 1 до більш ніж 30000 : 1 - з двома, трьома або чотирма ступенями редуктора, а також, за потребою, за допомогою допоміжної первинної ступені редуктора. Всі індустріальні редуктори NORD оснащені цілісним корпусом UNICASE. Це забезпечує їм довговічність, дуже високу щільність потужності, компактні розміри і високу стійкість до перевантажень. За допомогою поєднання промислових редукторів з моторами і приводною електронікою, NORD налаштовує цілісні системи приводу для роботи у важких умовах у транспортних системах, насосах, а також змішувачах. Основні області застосування цих пристроїв включають в себе транспортування сипучих матеріалів, цементну промисловість, металургійну промисловость, технологічні процеси, деревообробку, переробку цукру, а також очищення стічних вод.
NORD DRIVESYSTEMS на виставці у Ганновері
24 - 28 квітень 2017, Ганновер, Німеччина
Зал 15, стенд H31