Новини –
Підвищення ефективності приводних рішень поряд з уніфікацією кількості варіантів
Спеціально розроблені для інтралогістики і транспортування багажу нові системні приводи LogiDrive від компанії NORD DRIVESYSTEMS спрощують процес планування, конфігурації і підбору запчастин за рахунок скорочення загальної кількості варіантів.

Bargteheide, 2017-04-04
Ці приводи відповідають найвищим стандартам енергоефективності IES2 і IE4 або Super Premium Efficiency для двигуна і досягають найвищих показників навіть при частковому навантаженні і низьких швидкостях. Завдяки цьому вони самооплачуються протягом декількох років або навіть лише декількох місяців. Загальні витрати протягом терміну служби приводу значно знижуються. Системи дозволяють зпрощене послідовне підключення через короткі лінії електропередачі від одного пристрою до наступного. Ці зручні системи складаються з конічного редуктора, синхронного двигуна IE4 і перетворювача частоти, що встановлюється поруч з двигуном. Вони легко і швидко монтуються завдяки встановленим з'єднанням. Мережевий вимикач, ключові перемикачі та перемикачі ручного керування на пристрої уможливлюють легкий доступ до окремих частин приводу для встановлення або обслуговування. Компактні приводи в легкому металевому корпусі надзвичайно прості у використанні. Три найпридатніші розміри з великою перевантажувальною здатністю спеціально розроблені, щоб задовільнити високі вимоги інтралогістіки і бути технічно ефективними для застосування в аеропортах. Швидкість конвеєра і напрямок запуску регулюються перетворювачами частоти LogiDrives. Ці ПЧ можуть поставлятися з інкрементним енкодером для високодинамічних застосувань. Функції безпеки STO і SS1 згідно EN 61800-5-2 включені. Датчики приводу можуть бути підключені через роз'єми M12. Зчитувані датчиками дані з перетворювача частоти передаються до систем вищого рівня, що значно економить витрати кабеля. Системи LogiDrive можуть бути встановлені по всьому світу завдяки широкій технічній придатності. Інтерфейси для всіх поширених шинних систем легко доступні.