Новини –
Більш потужні приводні системи для конвеєрів
Починаючи з вересня 2017 року нещодавно представлена серія NORDAC LINK буде додатково доповнена перетворювачами частоти для двигунів потужністю до 7,5 кВт.

Bargteheide, 2017-04-11
З цими доповненнями нова серія від NORD DRIVESYSTEMS включатиме комплексну лінійку приводних рішень, спеціально розроблених для з'єднаних конвеєрних систем з великою кількістю осей приводу. Системи нового розміру будуть використовуватись там, де не вистачає потужностей приводів меньшого розміру і виникає потреба у додаткових потужностях, наприклад, в похилих конвеєрах, підйомниках або довгих стрічкових конвеєрах. Функції підйомника і функції безпеки STO та SS1 згідно EN 61800-5-2 вже є інтегрованими. Маючи можливість розробляти комплексні системні рішення від єдиного постачальника, компанія NORD налаштовує систему приводів для системних інженерів і операторів складів, розподільних центрів, інтралогістіки або систем транспортування багажу з підтримкою всіх інтерфейсів для стандартних польових шин і протоколів Industrial Ethernet. Роз'єми для підключення, датчики і лінії зв'язку забезпечують швидку і безпомилкову установку і обслуговування. Перетворювачі частоти доповнюють приводи меньшого розміру й пускачі, що почали виробляти раніше в 2017 році, і охоплюють більшість приводів для інтралогістіки з потужністю від 0,55 до 3 кВт. Відеокліп (http://nord.click/vq7g) демонструє гнучкі і зручні функціональні можливості серії NORDAC LINK і ілюструє легкий та простий процес введення цих систем в експлуатацію.