Новини –
Великі потужності та високий крутний момент: редуктори для виробництва зубної пасти
ЕКАТО, виробник змішувального устаткування, створив найбільший у світі завод з виробництва зубної пасти. Масивне змішувальне обладнання приводиться до руху завдяки промисловим мотор-редукторам UNICASE від NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2017-07-06
У виробництві зубної пасти на великому змішувальному обладнанні необхідно забезпечити однорідність продукції. Тому велику увагу приділяють найважливішим факторам - швидкості, безперервності і стійкості до навантажень. Внаслідок високої в'язкості продукту вали змішувача піддаються величезному впливу радіальних та осьових сил. Для ЕКАТО компанія NORD налаштувала два промислових мотор-редуктори потужністю понад 150 кВт та номінальним крутним моментом 242000 Нм. NORD є єдиним виробником для створення модульних промислових редукторів такого розміру в єдиному корпусі UNICASE, що забезпечує компактний дизайн триступеневих конічних редукторів типу SK-15407, незважаючи на їх вражаючі розміри.
Дізнайтеся більше